(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連接器系列 橡膠管連接器

連接器系列 橡膠管連接器

橡膠管連接器。
【特色】
・可從橡膠管轉換至NW法蘭的連接器。
【用途】
・欲連接NW法蘭與橡膠管時發揮功用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

アダプターシリーズ アダプターゴム管 外形図1

TYPE: a

アダプターシリーズ アダプターゴム管 外形図2

TYPE: b

產品規格

  • 材質:SUS304。

規格表

TYPE:a
Product code 型號φAφBL
NW10-GF301050
NW16-GF301650
NW25-GF4027.260
NW40-GF5527.260
NW50-GF7527.260
TYPE:b
Product code 型號φAφ8L
NW10-GA301960
NW16-GA301960
NW25-GA402480
NW40-GA553880
型號
NW16-GA
NW25-GA
NW25-GF
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 Type
4天~ NW(KF)1619b
4天~ NW(KF)2524b
4天~ NW(KF)2527.2a

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 橡膠管用
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767