(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連接器系列 NW漸縮管

連接器系列 NW漸縮管

NW法蘭尺寸轉換接頭。
【特色】
・兩端為可連接不同尺寸NW法蘭的連接器。
・使用夾環也不影響長度,L=40。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

アダプターシリーズ NWレジューサー 外形図

產品規格

  • 材質:SUS304 or 316L。

規格表

Product code 型號φAφBφCφD
NW16/10-R30301410
NW25/10-R40301410
NW25/16-R40302016
NW40/16-R55302016
NW40/25-R55402824
NW50/25-R75402824
NW50/40-R75554439
NW63/50-R877560.554.9
NW80/50-R1147560.554.9
NWl00/50-R1347560.554.9
型號
NW25/10-R
NW25/16-R
NW40/16-R
NW40/25-R
NW50/25-R
NW50/40-R
NW63/50-R
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 管外徑 內徑
(mm)
3天~ NW(KF)25NW(KF)101410
3天~ NW(KF)25NW(KF)162016
3天~ NW(KF)40NW(KF)162016
3天~ NW(KF)40NW(KF)252824
3天~ NW(KF)50NW(KF)252824
3天~ NW(KF)50NW(KF)404439
3天~ NW(KF)63NW(KF)5060.554.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 漸縮管
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767