(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

夾環系列 NW鏈條夾環(80~250)

夾環系列 NW鏈條夾環(80~250)

可手動夾緊的NW用鏈條夾環(旋鈕:樹脂把手)。
【特色】
・相較於內六角螺栓型為手動安裝,簡單方便。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・欲夾持狹窄部位時操作便利且彈性的夾環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250) 外形図

規格表

單位:mm
Product code 型號φAφBT
NW 80-CC15610037
NW100-CC17712237
NW125-CC20415037
NW160-CC22817437
NW200-CC29223937
NW250-CC34328837
型號
NW80-CC
NW100-CC
NW125-CC
NW160-CC
NW200-CC
NW250-CC
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
3天~ NW(KF)80
3天~ NW(KF)100
12天~ NW(KF)125
3天~ NW(KF)160
3天~ NW(KF)200
12天~ NW(KF)250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 鏈條
材質 不鏽鋼+鋁合金