(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾環系列 NW鏈條夾環(10~63)

夾環系列 NW鏈條夾環(10~63)

可手動夾緊的NW用鏈條夾環(旋鈕:樹脂把手)。
【特色】
・安裝為手動,簡單方便。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,可使用溫度約為150~220度。
【用途】
・欲夾持狹窄部位時操作便利且彈性的夾環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63) 外形図

產品規格

  • 材質:不鏽鋼+鋁。

規格表

Product code 型號φADT
NW10/16-CC226020
NW25-CC327020
NW40-CC478520
NW50-CC6710520
NW63-CC7912020
型號
NW10/16-CC
NW25-CC
NW40-CC
NW50-CC
NW63-CC
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
13天~ NW(KF)10~16(可變)
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)40
4天~ NW(KF)50
4天~ NW(KF)63

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 鏈條
材質 不鏽鋼+鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767