(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾環系列 NW隔板夾環

夾環系列 NW隔板夾環

用來將NW直接安裝於腔體等之NW隔板用夾環。
【特色】
・用來將NW法蘭直接安裝於設備等牆面的夾環。
・需要本夾環+連結用的市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度(Kalrez:耐熱300度)。
【用途】
・可將NW法蘭安裝於腔體等牆面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ 外形図
  • NW50的尺寸為6孔/8孔型。

規格表

單位:mm
Product code 型號φAφBTφh
NW16-CB50.838.19.24.3
NW25-CB60.5489.85.3
NW40-CB74.6629.35.3
NW50-CB95.282.610.35.3
型號
NW16-CB
NW25-CB
NW40-CB
NW50-CB-6
NW50-CB-8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) NW50型孔數
4天~ NW(KF)16-
4天~ NW(KF)25-
4天~ NW(KF)40-
5天~ NW(KF)506孔
13天~ NW(KF)508孔

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 隔板
材質 鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767