(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

夾環系列 NW夾環

夾環系列 NW夾環

NW用鋁製夾環。
【特色】
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
【用途】
・用於夾持NW法蘭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

クランプシリーズ NWクランプ 外形図

產品規格

  • 材質:不鏽鋼+鋁。
  • 主體:鋁+鍍Ni。
  • 其他:不鏽鋼。

規格表

Product code 型號φADLT
NW10/16-C20426117
NW25-C30527317
NW40-C44709017
NW50-C629412325
型號
NW10/16-C
NW25-C
NW40-C
NW50-C
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
3天~ NW(KF)10~16(可變)
3天~ NW(KF)25
3天~ NW(KF)40
3天~ NW(KF)50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 標準
材質 不鏽鋼+鋁合金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767