(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW連接零件 NW彎管

NW連接零件 NW彎管

【特色】
・ADVANTEC(真空配管)製造,在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
・從NW10到大口徑的尺寸皆一應俱全。
【用途】
・用於排氣管線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW接続部品 NWエルボー 外形図1

NW10-E

NW接続部品 NWエルボー 外形図2

NW16-E

NW接続部品 NWエルボー 外形図3

NW25/40/50/63/80/100-E

※亦販售【形狀】直角彎管。
若需要SUS316L,請於型號末尾指示「-6L」。(or316L)
表面處理:G.B.B

規格表

Product code 型號φAφBφCL
NW10-E3013.81040
NW16-E3021.71640
NW25-E4027.22350
NW40-E5542.737.165
NW50-E7560.554.980
NW63-E8776.37083
NW80-E11489.18396
NW100-E134114.3108121
型號
NW16-E
NW25-E
NW40-E
NW50-E
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 內徑
(mm)
4天~ NW(KF)1621.716
4天~ NW(KF)2527.223
4天~ NW(KF)4042.737.1
4天~ NW(KF)5060.554.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 L型
材質 不鏽鋼 接頭種類詳情 NW連接零件 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767