(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

環部系列 附濾網中心環

環部系列 附濾網中心環

NW用附濾網中心環(可防止生成物或碎屑等異物混入的中心環)。
【特色】
・可防止生成物或碎屑等異物混入。
・NW以外,亦對應ISO規格。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
・可選擇各種材質的O型環。
【用途】
・做為NW法蘭的密封材,可防止生成物或碎屑等異物混入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

リングシリーズ メッシュ付センターリング 外形図

產品規格

材質:SUS304+VITON。

規格表

Product code 型號φA
NW16-CRM17
NW25-CRM26
NW40-CRM41
NW50-CRM52
型號
NW16-CRM
NW25-CRM
NW40-CRM
NW50-CRM
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
4天~ NW(KF)16
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)40
4天~ NW(KF)50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 附網篩中間環
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304+VITON

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767