(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

環部系列 中心環(附外環中心環)

環部系列 中心環(附外環中心環)

NW用中心環(固定於OZ型法蘭外側)。
【特色】
・固定於法蘭外徑側的中心環。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・可選擇各種材質的O型環。
・皆附外環。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

中心環(附外環中心環) 特色與規格

寸法図

尺寸圖

アウターリング付センターリング型番説明図

附外環中心環型號說明圖

Product code 型號φAφB
NW10/16-OZ-□□□30.332
NW25-OZ-□□□40.141.9
NW40-OZ-□□□55.356.7
NW50-OZ-□□□75.276.7

材質:SUS304 or 316L。

  • ※內環材質、O型環材質、外環材質以簡寫指示於□中。
型號
NW10/16-OZ-SBS
NW10/16-OZ-SVS
NW25-OZ-SKS
NW25-OZ-SVS
NW40-OZ-SKS
NW40-OZ-SVS
NW50-OZ-SKS
NW50-OZ-SVS
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 O形環材質
4天~ NW(KF)16NW(KF)10B:丁腈橡膠
4天~ NW(KF)16NW(KF)10V:Viton橡膠
12天~ NW(KF)25-K:Kalrez橡膠
4天~ NW(KF)25-V:Viton橡膠
11天~ NW(KF)40-K:Kalrez橡膠
4天~ NW(KF)40-V:Viton橡膠
11天~ NW(KF)50-K:Kalrez橡膠
4天~ NW(KF)50-V:Viton橡膠

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 附外環
材質 不鏽鋼 外環材質 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767