(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

環部系列 減徑中心環

VACUUM COMPONENT COUPLING

環部系列 減徑中心環

【特色】
・可連接NW10與NW16的轉換中心環。
・可選擇各種材質的O型環。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NW10/16-CRR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

減徑中心環 規格

寸法図

尺寸圖

Product code 型號φAφB
NW10/16-CRR1712

材質:SUS304+VITON。

型號
NW10/16-CRR
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 中間環
法蘭尺寸(公稱) NW(KF)16 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 NW(KF)10 材質 不鏽鋼
材質詳情 SUS304+VITON

環部系列 減徑中心環的型號NW10/16-CRR頁面。
記載關於型號NW10/16-CRR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767