(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW中心環

NW中心環

NW用中心環。
【特色】
・NW以外,亦對應ISO規格。
・可選擇有無外環。此外,亦可選擇各種材質的O型環。
・真空度:大氣壓~10-7Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
・材質:「-6L」的內環為SUS316L。
・亦備有Kalrez具代表性的高耐熱性、高耐腐蝕性O型環。
【用途】
・作為NW法蘭的密封材使用。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NWセンターリング 外形図

產品規格

材質:SUS304 or 316L。

規格表

Product code 型號φAφBφC
NW10-CR-□□□121030
NW16-CR-□□□171630
NW25-CR-□□□262541.5
NW40-CR-□□□414056
NW50-CR-□□□525075
NW63-CR-□□□706889
NW80-CR-□□□82.480110
NW100-CR-□□□101.899130
NW125-CR-□□□127125161
NW160-CR-□□□153151180
NW200-CR-□□□213211240
NW250-CR-□□□261256290

※內環材質、O型環材質、外環材質以簡寫指示於□中。

選型資訊

訂購例

NWセンターリング 対応図

中心環以及附外環中心環型對應圖

型號
NW10-CR-SV
NW10-CR-SV-6L
NW10-CR-SVS
NW16-CR-SB
NW16-CR-SB-6L
NW16-CR-SBS
NW16-CR-SE
NW16-CR-SS
NW16-CR-SV
NW16-CR-SV-6L
NW16-CR-SVS
NW16-CR-SVS-6L
NW25-CR-AV
NW25-CR-SB
NW25-CR-SBS
NW25-CR-SE
NW25-CR-SES
NW25-CR-SK
NW25-CR-SKS
NW25-CR-SKS-6L
NW25-CR-SN
NW25-CR-SS
NW25-CR-SV
NW25-CR-SV-6L
NW25-CR-SVS
NW25-CR-SVS-6L
NW40-CR-AV
NW40-CR-SB
NW40-CR-SE
NW40-CR-SKS
NW40-CR-SKS-6L
NW40-CR-SS
NW40-CR-SV
NW40-CR-SV-6L
NW40-CR-SVS
NW40-CR-SVS-6L
NW50-CR-AV
NW50-CR-SB
NW50-CR-SK
NW50-CR-SKS
NW50-CR-SKS-6L
NW50-CR-SV
NW50-CR-SV-6L
NW50-CR-SVS
NW50-CR-SVS-6L
NW63-CR-SB
NW63-CR-SB-6L
NW63-CR-SBS
NW63-CR-SBS-6L
NW63-CR-SE
NW63-CR-SE-6L
NW63-CR-SES
NW63-CR-SES-6L
NW63-CR-SV
NW63-CR-SVS
NW80-CR-SE
NW80-CR-SE-6L
NW80-CR-SES
NW80-CR-SES-6L
NW80-CR-SN-6L
型號數量折扣標準
出貨日
中間環種類 法蘭尺寸(公稱) 材質 材質詳情 外環材質 O形環材質
3天~ 中間環NW(KF)10不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)10不鏽鋼SUS316L-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)10不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS304-丁腈橡膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS316L-丁腈橡膠
3天~ 附外環NW(KF)16不鏽鋼SUS304SUS304丁腈橡膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS304-EPDM合成橡膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS304-矽膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)16不鏽鋼SUS316L-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)16不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)16不鏽鋼SUS316LSUS316LViton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25鋁合金-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-丁腈橡膠
3天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS304SUS304丁腈橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-EPDM合成橡膠
3天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS304SUS304EPDM合成橡膠
10天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-Kalrez橡膠
10天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS304SUS304Kalrez橡膠
10天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS316LSUS316LKalrez橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-氯丁橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-矽膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)25不鏽鋼SUS316L-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)25不鏽鋼SUS316LSUS316LViton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)40鋁合金-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)40不鏽鋼SUS304-丁腈橡膠
3天~ 中間環NW(KF)40不鏽鋼SUS304-EPDM合成橡膠
10天~ 附外環NW(KF)40不鏽鋼SUS304SUS304Kalrez橡膠
10天~ 附外環NW(KF)40不鏽鋼SUS316LSUS316LKalrez橡膠
3天~ 中間環NW(KF)40不鏽鋼SUS304-矽膠
3天~ 中間環NW(KF)40不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)40不鏽鋼SUS316L-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)40不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)40不鏽鋼SUS316LSUS316LViton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)50鋁合金-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)50不鏽鋼SUS304-丁腈橡膠
10天~ 中間環NW(KF)50不鏽鋼SUS304-Kalrez橡膠
10天~ 附外環NW(KF)50不鏽鋼SUS304SUS304Kalrez橡膠
10天~ 附外環NW(KF)50不鏽鋼SUS316LSUS316LKalrez橡膠
3天~ 中間環NW(KF)50不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 中間環NW(KF)50不鏽鋼SUS316L-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)50不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)50不鏽鋼SUS316LSUS316LViton橡膠
10天~ 中間環NW(KF)63不鏽鋼SUS304-丁腈橡膠
10天~ 中間環NW(KF)63不鏽鋼SUS316L-丁腈橡膠
10天~ 附外環NW(KF)63不鏽鋼SUS304SUS304丁腈橡膠
10天~ 附外環NW(KF)63不鏽鋼SUS316LSUS316L丁腈橡膠
10天~ 中間環NW(KF)63不鏽鋼SUS304-EPDM合成橡膠
10天~ 中間環NW(KF)63不鏽鋼SUS316L-EPDM合成橡膠
10天~ 附外環NW(KF)63不鏽鋼SUS304SUS304EPDM合成橡膠
10天~ 附外環NW(KF)63不鏽鋼SUS316LSUS316LEPDM合成橡膠
3天~ 中間環NW(KF)63不鏽鋼SUS304-Viton橡膠
3天~ 附外環NW(KF)63不鏽鋼SUS304SUS304Viton橡膠
10天~ 中間環NW(KF)80不鏽鋼SUS304-EPDM合成橡膠
10天~ 中間環NW(KF)80不鏽鋼SUS316L-EPDM合成橡膠
10天~ 附外環NW(KF)80不鏽鋼SUS304SUS304EPDM合成橡膠
10天~ 附外環NW(KF)80不鏽鋼SUS316LSUS316LEPDM合成橡膠
11天~ 中間環NW(KF)80不鏽鋼SUS316L-氯丁橡膠

Loading...

 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格