(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW法蘭系列 NW盲板法蘭

NW法蘭系列 NW盲板法蘭

容易安裝的快速安裝型NW盲板法蘭。
【特色】
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
・額外加工後可連接各種接頭。
【用途】
・用於排氣管線。
・亦可做為密封用法蘭,當作法蘭蓋使用。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NWフランジシリーズ NWブランクフランジ 外形図1

NW10-00~NW63-00

NWフランジシリーズ NWブランクフランジ 外形図2

NW80-00~NW200-00

NWフランジシリーズ NWブランクフランジ 外形図3

NW10-01~NW50-01

 

規格表

單位:mm
單位:mm
Product code
型號
φAφBφC
NW10-003012.26
NW16-003017.211
NW25-004026.220
NW40-005541.235
NW50-007552.246
NW63-008770.264
Product code
型號
φAφBφC
NW80-001148373
NW100-0013410292
NW125-00161127117
NW160-00190153143
NW200-00252213203
單位:mm
 
Product code
型號
φAφB
NW10-013012.2
NW16-013017.2
NW25-014026.2
NW40-015541.2
NW50-017552.2
 

若為SUS316L,則型號末尾為(6L)。

產品規格

  • 材質:SUS304、316L
型號
NW10-00
NW10-01
NW16-00
NW16-00-6L
NW16-01
NW16-01-6L
NW25-00
NW25-00-6L
NW25-00-AL
NW25-01
NW25-01-6L
NW40-00
NW40-00-6L
NW40-01
NW40-01-6L
NW50-00
NW50-00-6L
NW50-01
NW50-01-6L
NW63-00
NW63-00-6L
NW80-00
NW100-00
NW100-00-6L
NW125-00
NW160-00
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 材質 法蘭形狀詳情 材質詳情 內徑
(mm)
法蘭外徑 A
(Φ)
槽內徑 C
(Φ)
3天~ NW(KF)10不鏽鋼有溝槽SUS30412.2306
3天~ NW(KF)10不鏽鋼無溝槽SUS30412.230-
3天~ NW(KF)16不鏽鋼有溝槽SUS30417.23011
3天~ NW(KF)16不鏽鋼有溝槽SUS316L17.23011
3天~ NW(KF)16不鏽鋼無溝槽SUS30417.230-
3天~ NW(KF)16不鏽鋼無溝槽SUS316L17.230-
3天~ NW(KF)25不鏽鋼有溝槽SUS30426.24020
3天~ NW(KF)25不鏽鋼有溝槽SUS316L26.24020
3天~ NW(KF)25鋁合金有溝槽-26.24020
3天~ NW(KF)25不鏽鋼無溝槽SUS30426.240-
3天~ NW(KF)25不鏽鋼無溝槽SUS316L26.240-
3天~ NW(KF)40不鏽鋼有溝槽SUS30441.25535
3天~ NW(KF)40不鏽鋼有溝槽SUS316L41.25535
3天~ NW(KF)40不鏽鋼無溝槽SUS30441.255-
3天~ NW(KF)40不鏽鋼無溝槽SUS316L41.255-
3天~ NW(KF)50不鏽鋼有溝槽SUS30452.27546
3天~ NW(KF)50不鏽鋼有溝槽SUS316L52.27546
3天~ NW(KF)50不鏽鋼無溝槽SUS30452.275-
3天~ NW(KF)50不鏽鋼無溝槽SUS316L52.275-
3天~ NW(KF)63不鏽鋼有溝槽SUS30470.28764
3天~ NW(KF)63不鏽鋼有溝槽SUS316L70.28764
3天~ NW(KF)80不鏽鋼有溝槽SUS3048311473
3天~ NW(KF)100不鏽鋼有溝槽SUS30410213492
3天~ NW(KF)100不鏽鋼有溝槽SUS316L10213492
3天~ NW(KF)125不鏽鋼有溝槽SUS304127161117
3天~ NW(KF)160不鏽鋼有溝槽SUS304153190143

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 NW/KF規格 法蘭形狀 盲板
法蘭種類 特殊法蘭