(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NW法蘭特殊型(容易安裝的快速安裝型法蘭)。
【特色】
・一般材質為SUS304。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・欲安裝非一般規格尺寸的管線時使用。
・皆為對焊型。
TYPE:a尺寸圖
TYPE:b尺寸圖
Product code 型號 | Type | φA | φB | φC | φD | L |
---|---|---|---|---|---|---|
NW25/25A-20L | b | 40 | 26.2 | 28.4 | 34.0 | 20 |
NW25/25A-30L | b | 40 | 26.2 | 28.4 | 34.0 | 30 |
NW40/40A-20L | b | 55 | 41.2 | 43.0 | 48.6 | 20 |
NW40/40A-30L | b | 55 | 41.2 | 43.0 | 48.6 | 30 |
NW40/20A-20L | a | 55 | 41.2 | 23.0 | 27.2 | 20 |
NW50/32A-20L | a | 75 | 52.2 | 37.1 | 42.7 | 20 |
材質:SUS304 or 316L。若為SUS316L,則型號末尾為(6L)。
型號 |
---|
NW25/25A-20L |
NW25/25A-30L |
NW40/20A-20L |
NW40/40A-20L |
NW40/40A-30L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 管外徑 | 內徑 (mm) | Type | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)25 | 34 | 28.4 | b | 20 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 34 | 28.4 | b | 30 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
4天~ | NW(KF)40 | 48.6 | 43.0 | b | 20 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 48.6 | 43.0 | b | 30 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | NW/KF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 特殊法蘭 | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策