(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW法蘭系列 NW短法蘭

NW法蘭系列 NW短法蘭

NW法蘭在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
【特色】
・一般材質為SUS304,亦有SUS316L。
・NW=容易安裝的快速安裝型。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NWフランジシリーズ NWショートフランジ 寸法図(TYPE:a)

TYPE:a

NWフランジシリーズ NWショートフランジ 寸法図(TYPE:b)

TYPE:b

NWフランジシリーズ NWショートフランジ 寸法図(TYPE:c)

TYPE:c

NWフランジシリーズ NWショートフランジ 寸法図(TYPE:d)

TYPE:d

NWフランジシリーズ NWショートフランジ 寸法図(TYPE:e)

TYPE:e

規格表

單位:mm

型號TypeφAφBφCφDφEL
NW10-10La3012.210.013.8-10
NW16-10Lb3017.217.521.7-10
NW25-10La4026.223.027.2-10
NW40-10La5541.237.142.7-10
NW50-10Lb7552.254.960.5-10
NW10-20La3012.210.013.8-20
NW16-20Le3017.217.521.7-20
NW25-20La4026.223.027.2-20
NW25-20L-5Sa4026.224.027.2-20
NW40-20La5541.237.142.7-20
NW40-20L-5Sa5541.239.042.7-20
NW50-20Lb7552.254.960.5-20
NW50-20L-5Sb7552.257.260.5-20
NW63-20Lc8770.270.276.3-20
NW80-20Ld11483.083.0-89.820
NW80-20L-TKc11483.083.089.1-20
NW100-20Ld134102.0102.0-114.820
NW100-20L-TKb134102.0108.3114.3-20
NW125-20Ld161127.0127.0-140.820
NW160-20Ld190153.0153.0-166.520
NW160-20L-TKb190153.0158.4165.2-20
NW200-20Ld252213.0213.0-217.820
NW250-20Ld301261.0261.0-269.020
  • 法蘭一般為SUS304製。
  • 若為SUS316L,則型號末尾為(6L)。
  • 若為鋁,則型號末尾為(AL)。
型號
NW10-20L
NW16-10L
NW16-20L
NW16-20L-6L
NW25-10L
NW25-20L
NW25-20L-5S
NW25-20L-5S-6L
NW25-20L-6L
NW40-10L
NW40-20L
NW40-20L-5S
NW40-20L-6L
NW50-10L
NW50-20L
NW50-20L-5S
NW50-20L-6L
NW63-20L
NW80-20L
NW80-20L-TK
NW100-20L
NW100-20L-TK
NW100-20L-TK-6L
NW160-20L-TK
NW200-20L
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 材質詳情 內徑
(mm)
Type 長度 L
(mm)
4天~ NW(KF)1013.8SUS30410a20
3天~ NW(KF)1621.7SUS30417.5b10
3天~ NW(KF)1621.7SUS30417.5e20
4天~ NW(KF)1621.7SUS316L17.5e20
4天~ NW(KF)2527.2SUS30423a10
3天~ NW(KF)2527.2SUS30423a20
3天~ NW(KF)2527.2SUS30424a20
4天~ NW(KF)2527.2SUS316L24a20
4天~ NW(KF)2527.2SUS316L23a20
3天~ NW(KF)4042.7SUS30437.1a10
3天~ NW(KF)4042.7SUS30437.1a20
3天~ NW(KF)4042.7SUS30439a20
3天~ NW(KF)4042.7SUS316L37.1a20
4天~ NW(KF)5060.5SUS30454.9b10
3天~ NW(KF)5060.5SUS30454.9b20
3天~ NW(KF)5060.5SUS30457.2b20
3天~ NW(KF)5060.5SUS316L54.9b20
3天~ NW(KF)6376.3SUS30470.2c20
4天~ NW(KF)8089.8SUS30483d20
3天~ NW(KF)8089.1SUS30483c20
4天~ NW(KF)100114.8SUS304102d20
3天~ NW(KF)100114.3SUS304108.3b20
3天~ NW(KF)100114.3SUS316L108.3b20
3天~ NW(KF)160165.2SUS304158.4b20
4天~ NW(KF)200217.8SUS304213d20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 材質詳情 內徑
(mm)
Type 長度 L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 NW/KF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 材質 不鏽鋼