(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可撓性軟管(管端)

可撓性軟管(管端)

真空用途之兩端管端可撓性軟管。可撓性軟管的環境為在內側真空、外側大氣下使用。
【特長】
・備有φ6.35、9.52、12.7(管外徑6.35、9.52、12.7mm)之豐富種類。
・內部加壓使用時,也備有裝配有防止挫曲編織管的可撓性軟管。
・也可進行可撓性軟管內面的研磨或在兩端焊接接頭。
・容易在現場配置,因此在裝置的設計上不可或缺。與真空配管不同,構造上不易傳達裝置的振動。
・不鏽鋼材料(SUS316L)製可撓性軟管的泛用性高,除了真空用途外,也可活用於流體用途。
【用途】
・可廣泛使用於半導體、液晶製造裝置的真空精密機械、排氣裝置、分析機器、加速器、各種檢查機器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

可撓性軟管(軟管末端)的尺寸圖。

規格表

(單位:mm)

型號軟管
尺寸
I.D.O.D.Dd板厚最小
彎曲半徑
L(製作長度)L(附編織管)
最短最長最短最長
MTT-04φ6.355.48.96.354.5250.15157530001503000
MTT-06φ9.5210.013.89.527.0300.15258530001503000
MTT-08φ12.715.019.412.710.0350.15309530001503000
型號
MTT-040200
MTT-040400
MTT-040600
MTT-040800
MTT-041000
MTT-042000
MTT-060200
MTT-060400
MTT-060800
MTT-061000
MTT-062000
MTT-080200
MTT-080400
MTT-080600
MTT-080800
MTT-081000
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
長度 L
3天~ 8.95.415200
3天~ 8.95.415400
3天~ 8.95.415600
12天~ 8.95.415800
3天~ 8.95.4151000
22天~ 8.95.4152000
3天~ 13.81025200
3天~ 13.81025400
12天~ 13.81025800
3天~ 13.810251000
22天~ 13.810252000
22天~ 19.41530200
3天~ 19.41530400
12天~ 19.41530600
12天~ 19.41530800
3天~ 19.415301000
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
長度 L

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 彎曲軟管 材質 不鏽鋼 接續部種類 管端
連接部詳情 軟管末端小口徑型 使用流體 空氣(真空) 可撓部材質 SUS316L
軟管末端材質 SUS316L