(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可撓性軟管(兩端NW法蘭)

可撓性軟管(兩端NW法蘭)

真空用途之兩端NW法蘭可撓性軟管。
【特長】
・本產品在軟管內側為真空、外側為大氣的條件下使用。
・備有NW10~NW100的豐富種類。
・內部加壓使用時,也可提供裝配有防止挫曲編織管的可撓性軟管。
・真空配管用的可撓性軟管(兩端NW法蘭)。
【用途】
・用於在真空機器間彈性彎曲連接的軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

可撓性軟管(兩端NW法蘭)的尺寸圖

規格表

單位:mm

型號法蘭I.D.O.D.Dl板厚最小
彎曲半徑
L(製作長度)L(附編織管)
最短最長最短最長
MTK-010KF1015.019.430200.15301053,0001303,000
MTK-016KF1620.024.830200.15351053,0001303,000
MTK-025KF2525.431.540200.20601053,0001503,000
MTK-040KF4040.048.255200.20901053,0001503,000
MTK-050KF5050.059.075200.201201053,0001503,000
MTK-080KF8080.099.5114250.251901152,5001502,500
MTK-100KF100102.5122.0134300.252201252,5001502,500
型號
MTK-0160500
MTK-0161000
MTK-0161500
MTK-0162000
MTK-0250500
MTK-0251000
MTK-0251500
MTK-0252000
MTK-0400500
MTK-0401000
MTK-0401500
MTK-0402000
MTK-0501000
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
法蘭 長度 L
3天~ 24.82035KF16500
3天~ 24.82035KF161000
11天~ 24.82035KF161500
11天~ 24.82035KF162000
3天~ 31.525.460KF25500
3天~ 31.525.460KF251000
3天~ 31.525.460KF251500
22天~ 31.525.460KF252000
3天~ 48.24090KF40500
3天~ 48.24090KF401000
3天~ 48.24090KF401500
3天~ 48.24090KF402000
3天~ 5950120KF501000
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 最小彎曲半徑
(mm)
法蘭 長度 L

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 彎曲軟管 材質 不鏽鋼 接續部種類 NW/KF法蘭
連接部詳情 兩端ISO-KF法蘭型 使用流體 空氣(真空) 法蘭材質 SUS316
可撓部材質 SUS316L