(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
兩端焊接有焊接用管的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・溫度未達250℃時,可使用壽命達10000次。
・單側作成管端,可焊接各種形狀的法蘭。
・也可進行與真空配管的接合,提高設計的自由度。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與吸收振動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
成形波紋管 MFP(兩端管端)尺寸圖
型號 | 尺寸 | φA | B1 | B0 | t | L1 | L2 | K | Ae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFP-025 | 管線 20A | 27.2 | 22.5 | 33.0 | 0.15 | 95 | 85-100 | 9.8 | 6.2 |
MFP-040 | 管線 32A | 42.7 | 42.7 | 58.0 | 0.15 | 105 | 90-120 | 5.9 | 20.1 |
MFP-050 | 管線 50A | 60.5 | 49.5 | 65.0 | 0.15 | 115 | 100-130 | 5.9 | 26.0 |
MFP-065 | 管線 65A | 76.3 | 61.0 | 80.0 | 0.15 | 120 | 100-130 | 5.9 | 39.5 |
MFP-080 | 管線 80A | 89.1 | 89.7 | 109.0 | 0.15 | 130 | 110-150 | 5.9 | 77.8 |
MFP-100 | 管線 100A | 114.3 | 105.5 | 125.0 | 0.15 | 130 | 110-150 | 7.8 | 105.2 |
L1:標準面間尺寸
L2:動作範圍
K(N/mm):彈簧常數
Ae(cm2):有效面積
Loading...
種類 | 波紋管 | 材質 | 不鏽鋼 | 接續部種類 | 管端 |
---|---|---|---|---|---|
連接部詳情 | 兩頭管端 | 使用流體 | 空氣(真空) | 波紋管材質 | SUS316L |
管線材質 | SUS316 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策