(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

成形波紋管 MFJ(兩端JIS法蘭)

成形波紋管 MFJ(兩端JIS法蘭)

兩端JIS(VG、VF)的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・備有JIS(VG、VF)法蘭20~250的豐富種類。
・可使用於溫度未達250℃。
・可使用壽命達10,000次。
・可實現配合使用的螺牙數。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與振動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

成形波紋管 MFJ(JIS法蘭)尺寸圖。

產品規格

波紋管:SUS304。法蘭:SUS304。※兩端法蘭形狀:JISB22-VG×VF。

規格表

(單位:mm)

型號法蘭φAB1B0tL1L2KAe
MFJ-020JIS20A8022.5330.156054-6414.76.2
MFJ-025JIS25A9028400.156557-7010.89.2
MFJ-040JIS40A10542.7580.159074-1005.920.1
MFJ-050JIS50A12049.5650.1510585-1185.926.1
MFJ-065JIS65A14561800.1511083-1284.939.5
MFJ-080JIS80A16077950.1511089-1246.958.5
MFJ-100JIS100A185105.51250.1511088-1248.8105.2
MFJ-125JIS125A2101341530.1510082-11210.8162.4
MFJ-150JIS150A235156.51760.1510082-11214.7217.9
MFJ-200JIS200A3002042400.3125145-10514.7387.1
MFJ-250JIS250A3502542900.3125140-10221.9581.1
型號
MFJ-020
MFJ-050
MFJ-080
MFJ-100
MFJ-150
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 法蘭 面間尺寸 L
3天~ 3322.5JIS20A60
3天~ 6549.5JIS50A105
3天~ 9577JIS80A110
3天~ 125105.5JIS100A110
3天~ 176156.5JIS150A100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 法蘭 面間尺寸 L

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 波紋管 材質 不鏽鋼 接續部種類 JIS法蘭
連接部詳情 兩端附JIS法蘭<固定> 使用流體 空氣(真空) 波紋管材質 SUS316L
法蘭材質 SUS304