(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

成形波紋管(NW法蘭)

成形波紋管(NW法蘭)

兩端NW法蘭的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・備有KF10~KF100的豐富種類。
・溫度未達250℃時,可使用壽命達10,000次。
・真空配管用的成形波紋管(NW法蘭)。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與振動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

成形波紋管(NW法蘭)尺寸圖。波紋管:SUS316L。法蘭、管:SUS316。

產品規格

波紋管:SUS316L。法蘭、管:SUS316。

規格表

(單位:mm)

型號法蘭φAφB1φB0板厚面間尺寸動作範圍彈簧常數
N/mm
有效面積
cm2
MFK-016KF163022.5330.1510596-1119.86.2
MFK-025KF254022.5330.1510596-1119.86.2
MFK-040KF405542.7580.15115100-1305.920.1
MFK-050KF507549.5650.15125110-1405.926.0
型號
MFK-016
MFK-025
MFK-040
MFK-050
MFK-080
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 法蘭 面間尺寸 L
3天~ 3322.5KF16105
3天~ 3322.5KF25105
3天~ 5842.7KF40115
3天~ 6549.5KF50125
3天~ 10989.7KF80150
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 內徑 法蘭 面間尺寸 L

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 波紋管 材質 不鏽鋼 接續部種類 NW/KF法蘭
連接部詳情 兩端附ISO-KF法蘭 使用流體 空氣(真空) 波紋管材質 SUS316L
法蘭材質 SUS316