(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW法蘭用保護蓋

NW法蘭用保護蓋

真空配管用的NW法蘭密封面保護蓋。
【特長】
・聚乙烯製,最適合密封面的保護。
・備有KF10~KF100的豐富種類。
・材質:聚乙烯。
【用途】
・作為產品輸送或保管時的密封面保護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號法蘭
MSX-1010KF-10
MSX-1016KF-16
MSX-1025KF-25
MSX-1040KF-40
MSX-1050KF-50
MSX-1080KF-80
MSX-1100KF100
型號
MSX-1016
MSX-1025
MSX-1050
MSX-1080
MSX-1100
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
4天~ NW(KF)16
4天~ NW(KF)25
4天~ NW(KF)50
4天~ NW(KF)80
4天~ NW(KF)100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 保護零件 規格 NW/KF規格 材質 樹脂
材質詳情 聚乙烯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767