(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鍍鎳加工注油器系列的真空配管零件(ISO-MF規格)。
【特長】
・兩用型是以固定相互的ISO-MF法蘭為目的的夾鉗。
・可廣泛對應NW32~NW250。
・符合ISO1609的MF(Multi-Fastener)法蘭是透過爪式夾鉗連結。
【用途】
・兩個MF法蘭間夾入NW中心環,並用爪式夾鉗固定。
・為了吸收組裝時的誤差或提升施工性而使用。
爪式夾鉗 雙爪型。
爪式夾鉗 雙爪型的尺寸圖。材質:SUS304。
單位:mm
型號 | 法蘭 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
MCM-5003 | NW32 - NW250 | 62.5 | 17.5-27.0 | M10 |
種類 | 夾環 | 規格 | ISO規格(MF/BT) | 夾環種類 | 雙爪 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭尺寸(公稱) | ISO32~250(可變) | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
爪式夾鉗(螺栓法蘭用、兩端ISO-MF法蘭用)雙爪型的型號MCM-5003頁面。
記載關於型號MCM-5003之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策