(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合於固定ISO-MF法蘭與螺栓法蘭的單爪型爪式夾鉗。
【特長】
・單一型。
・可固定NW32~250的夾鉗。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
(單位:mm)
型號 | 尺寸 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
MCM-5001 | KF32-KF100 | 35 | 22.6 | M8 | 24 | 13 |
MCM-5002 | KF125-KF250 | 40 | 23.1 | M10 | 29 | 17 |
材質:SUS304
Loading...
種類 | 夾環 | 規格 | ISO規格(MF/BT) | 夾環種類 | 單爪 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策