(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
真空配管用的量表密封口與KF法蘭進行焊接,是最適用於法蘭轉換的接頭。
【特長】
・產品系列豐富的法蘭尺寸(KF25、40、50-PG15/18)。
・透過保護膠帶、保護蓋保護法蘭的密封面。
【用途】
・最適合真空排氣管線的法蘭轉換。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type a的尺寸圖
Type b的尺寸圖
材質
附Viton橡膠O型環
型號 | 法蘭 | 類型 | A | φC |
---|---|---|---|---|
MCO-1025 | KF25 | b | 74 | 25.3 |
MCO-1040 | KF40 | a | 58 | 25.3 |
MCO-1050 | KF50 | a | 58 | 25.3 |
內徑:15mm
型號 | 法蘭 | 類型 | A | φC |
---|---|---|---|---|
MCO-2025 | KF25 | b | 74 | 28.3 |
MCO-2040 | KF40 | a | 58 | 28.3 |
MCO-2050 | KF50 | a | 58 | 28.3 |
內徑:18mm
Loading...
種類 | 連接器 | 規格 | NW/KF規格 | 連接器種類 | 儀表端口 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 轉接器種類詳情 | 量錶密封孔口 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策