(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R型彎管(KF 法蘭型)

R型彎管(KF 法蘭型)

真空配管用的KF法蘭彎管接頭。
【特長】
・可與相容性佳的夾鉗配套使用。
・備有法蘭尺寸NW16~NW100的7種豐富種類。
・傳導率良好且省空間。
・透過法蘭的保護蓋、保護膠帶保護密封面。
【用途】
・可使用於真空排氣管線的L型部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

用於真空排氣管線L型部的法蘭型R型彎管

材質:SUS304、SUS316L GBB處理

材質:SUS304、SUS316L
GBB處理

關於R型彎管(KF 法蘭型)的尺寸圖和尺寸

R型L型(KF 法蘭型)a型的尺寸圖

R型彎管(KF 法蘭型)a型的尺寸圖

R型L型(KF 法蘭型)b型的尺寸圖

R型彎管(KF 法蘭型)b型的尺寸圖

R型L型(KF 法蘭型)c型的尺寸圖

R型彎管(KF 法蘭型)c型的尺寸圖

代碼法蘭L型AφBφCL類型
SUS304SUS316L
MCK6016-SPMCK6016-SP-40KF1615A3038.12058.1a
MCK6025-SPMCK6025-SP-40KF2520A4038.12058.1b
MCK6040-SPMCK6040-SP-40KF4032A5547.62067.6b
MCK6050-SPMCK6050-SP-40KF5050A7576.22096.2b
MCK6063-SPMCK6063-SP-40KF6365A8795.320115.3b
MCK6080-SPMCK6080-SP-40KF8080A114114.315129.3c
MCK6100-SPMCK6100-SP-40KF100100A134152.415167.4c
型號
MCK6016-SP
MCK6025-SP
MCK6040-SP
MCK6050-SP
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑
3天~ NW(KF)1621.7
3天~ NW(KF)2527.2
3天~ NW(KF)4042.7
3天~ NW(KF)5060.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 L型
材質 不鏽鋼 接頭種類詳情 R型彎管 材質詳情 SUS304
表面處理 G.B.B.