(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW管口蓋板

NW管口蓋板

真空配管用的NW管口蓋板。
【特長】
・提供SUS304為標準材質。
・也可提供SUS316L。
【用途】
・真空配管密封用NW法蘭。
・將管口蓋板施以加工,即可進行各種接頭的焊接或NW法蘭異徑接管的製作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NW盲法蘭 a型、b型的尺寸圖。

規格表

單位:mm

型號法蘭類型φAφBφCD
MCK-4010KF10a3012.2-6
MCK-4016KF16a3017.2-6
MCK-4025KF25a4026.2-6
MCK-4040KF40a5541.2-6
MCK-4050KF50a7552.2-6
MCK-4063KF 63a8770.2-6
MCK-4080KF 80b11483.07311
MCK-4100KF100b134102.09211
MCK-4160KF160b190153.214311
MCK-4200KF200b252213.220311
型號
MCK-4010
MCK-4016
MCK-4025
MCK-4025-40
MCK-4040
MCK-4040-40
MCK-4050
MCK-4063
MCK-4063-40
MCK-4080
MCK-4100
MCK-4200-40
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 材質詳情
3天~ NW(KF)10SUS304
3天~ NW(KF)16SUS304
3天~ NW(KF)25SUS304
3天~ NW(KF)25SUS316L
3天~ NW(KF)40SUS304
3天~ NW(KF)40SUS316L
3天~ NW(KF)50SUS304
3天~ NW(KF)63SUS304
11天~ NW(KF)63SUS316L
3天~ NW(KF)80SUS304
3天~ NW(KF)100SUS304
11天~ NW(KF)200SUS316L
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 材質詳情

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 NW/KF規格 法蘭形狀 盲板
法蘭種類 特殊法蘭 材質 不鏽鋼