(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
真空配管用的NW法蘭。
【特長】
・依據連接的管徑,備有豐富的種類。
・根據使用方法,可選用材質SUS304或316L。
【用途】
・用NW法蘭夾持、密封NW中心環的法蘭。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
KF法蘭的尺寸圖。Type a、b為對接外側焊接用。Type c為插入內側焊接。
區分 | 公稱方式 | 說明 |
---|---|---|
JIS法蘭 | VG、VF法蘭 | 制定符合日本工業規格(JIS)的尺寸、品質 |
ISO-MF法蘭 | MF、螺栓、旋轉法蘭 | 制定符合ISO的尺寸、品質 |
CF法蘭 | CF法蘭 | 使用於加速器等超高真空之目的。(Anelva製、Ulvac製等) |
單位:mm
型號 | 法蘭 | 類型 | φA | φB | 連接管 | φC | φD | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK-3010 | KF 10 | a | 30 | 12.2 | 8A t=1.9(10S) | 10.0 | 13.8 | 10 |
MCK-3016 | KF 16 | a | 30 | 17.2 | φ 20 t=2(10S) | 16.0 | 20.0 | 10 |
MCK-3016-SP | KF 16 | b | 30 | 17.2 | 15A t=1.85(10S) | 18.0 | 21.7 | 20 |
MCK-3025 | KF 25 | a | 40 | 26.2 | 20A t=1.6(5S) | 24.0 | 27.2 | 20 |
MCK-3025-SP | KF 25 | b | 40 | 26.2 | 25A t=3(20S) | 28.0 | 34.0 | 30 |
MCK-3040 | KF 40 | a | 55 | 41.2 | 32A t=1.85(5S) | 39.0 | 42.7 | 20 |
MCK-3040-SP | KF 40 | b | 55 | 41.2 | 40A t=3.55(20S) | 41.5 | 48.6 | 30 |
MCK-3050 | KF 50 | a | 75 | 52.2 | 50A t=2.75(10S) | 55.0 | 60.5 | 20 |
MCK-3063 | KF 63 | a | 87 | 70.2 | 63A t=3.05(10S) | 70.2 | 76.3 | 20 |
MCK-3080 | KF 80 | c | 114 | 83.2 | 80A t=4.25 | 89.5 | 98.0 | 20 |
MCK-3080-SP | KF 80 | a | 114 | 83.1 | 80A t=3(10S) | 83.1 | 89.1 | 20 |
MCK-3100 | KF100 | c | 134 | 102.2 | 100A t=3 | 114.7 | 118.0 | 20 |
MCK-3100-SP | KF100 | a | 134 | 102.2 | 100A t=3(10S) | 108.3 | 114.3 | 20 |
MCK-3160 | KF160 | c | 190 | 153.2 | 150A t=3.4 | 165.6 | 169.0 | 20 |
MCK-3160-SP | KF160 | a | 190 | 153.2 | 150A t=3.4(10S) | 158.4 | 165.2 | 20 |
MCK-3200 | KF200 | c | 252 | 213.2 | 200A t=4 | 216.7 | 225.0 | 20 |
MCK-3200-SP | KF200 | a | 252 | 213.2 | 200A t=4(10S) | 208.3 | 216.3 | 20 |
型號 |
---|
MCK-3010 |
MCK-3016 |
MCK-3016-SP |
MCK-3025 |
MCK-3025-SP |
MCK-3040 |
MCK-3040-SP |
MCK-3050 |
MCK-3063 |
MCK-3080 |
MCK-3080-SP |
MCK-3100 |
MCK-3100-SP |
MCK-3200 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 管外徑 |
---|---|---|---|---|
63天~ | NW(KF)10 | 13.8 | ||
3天~ | NW(KF)16 | 20 | ||
3天~ | NW(KF)16 | 21.7 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 27.2 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 34 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 42.7 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 48.6 | ||
3天~ | NW(KF)50 | 60.5 | ||
3天~ | NW(KF)63 | 76.3 | ||
3天~ | NW(KF)80 | 98 | ||
3天~ | NW(KF)80 | 89.1 | ||
3天~ | NW(KF)100 | 118 | ||
3天~ | NW(KF)100 | 114.3 | ||
11天~ | NW(KF)200 | 225 |
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | NW/KF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 短 | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策