(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW長法蘭(ISO-KF 法蘭型)

NW長法蘭(ISO-KF 法蘭型)

真空配管用的NW長法蘭。
【特長】
・根據使用方法,可選用材質SUS304或316L。
【用途】
・用NW法蘭夾持、密封NW中心環的法蘭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NW加長型法蘭a型、b型的尺寸圖。材質:SUS304、SUS316L

產品規格

材質:SUS304、SUS316L

法蘭種類與說明

區分公稱方式說明
JIS法蘭VG、VF法蘭制定符合日本工業規格(JIS)的尺寸、品質
ISO-MF法蘭MF、螺栓、旋轉法蘭制定符合ISO的尺寸、品質
CF法蘭CF法蘭使用於加速器等超高真空之目的。(Anelva製、Ulvac製等)

規格表

單位:mm

型號法蘭類型φAφB連接管φCφDE
MCK-3010-LGKF10a3012.28A (10S)1013.850
MCK-3016-LGKF16a3017.2φ20 t=21620.050
MCK-3025-LGKF25a4026.220A (5S)2427.250
MCK-3040-LGKF40a5541.232A (5S)3942.750
MCK-3050-LGKF50b7552.250A (10S)5560.550
型號
MCK-3010-LG
MCK-3016-LG
MCK-3025-LG
MCK-3040-LG
MCK-3050-LG
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑
3天~ NW(KF)1013.8
3天~ NW(KF)1620
3天~ NW(KF)2527.2
3天~ NW(KF)4042.7
3天~ NW(KF)5060.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 NW/KF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304