(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在NW中心環的內徑部焊接有網格的產品。
【特長】
・附Viton橡膠O型環。
・可使用於最高150℃的溫度環境。
・標準網格尺寸:#8。
【用途】
・由於設有網格,可防止螺絲或金屬片落入真空配管線路中。
・防止真空泵的破損。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
流道的金屬網:SUS304。
單位:mm
型號 | 尺寸 | φA | φB | C |
---|---|---|---|---|
MCK-2010-MS | KF10 | 12.0 | 7 | 8 |
MCK-2016-MS | KF16 | 17.0 | 13 | 8 |
MCK-2025-MS | KF25 | 26.0 | 20 | 8 |
MCK-2040-MS | KF40 | 41.0 | 35 | 8 |
MCK-2050-MS | KF50 | 52.0 | 44 | 8 |
MCK-2080-MS | KF80 | 82.8 | 74 | 8 |
MCK-2100-MS | KF100 | 101.6 | 93 | 8 |
MCK-2160-MS | KF160 | 152.8 | 141 | 12 |
MCK-2200-MS | KF200 | 212.8 | 198 | 12 |
型號 |
---|
MCK-2010-MS |
MCK-2016-MS |
MCK-2025-MS |
MCK-2040-MS |
MCK-2050-MS |
MCK-2080-MS |
MCK-2100-MS |
MCK-2160-MS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) |
---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)10 | ||
3天~ | NW(KF)16 | ||
3天~ | NW(KF)25 | ||
3天~ | NW(KF)40 | ||
3天~ | NW(KF)50 | ||
3天~ | NW(KF)80 | ||
3天~ | NW(KF)100 | ||
3天~ | NW(KF)160 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 中間環・墊片 | 規格 | NW/KF規格 | 中間環種類 | 附網篩中間環 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 | 網格尺寸 | #8 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策