(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW中心環(ISO-KF 法蘭型)

NW中心環(ISO-KF 法蘭型)

真空配管用的SUS製NW中心環。
【特長】
・使用於內側真空、外側大氣的配管環境。
・內部加壓使用時,也可提供附外環的中心環。
・附Viton橡膠O型環。
・可使用於最高150℃的溫度環境。
・提供SUS304為標準材質。也可提供SUS316L。
【用途】
・夾在NW法蘭之間,發揮密封作用的環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NW中心環尺寸圖

規格表

單位:mm

型號法蘭φAφBCD
SUS304SUS316L
MCK-2010MCK-2010-40KF1012.0103.98
MCK-2016MCK-2016-40KF1617.0163.98
MCK-2025MCK-2025-40KF2526.0243.98
MCK-2040MCK-2040-40KF4041.0393.98
MCK-2050MCK-2050-40KF5052.0503.98
MCK-2063MCK-2063-40KF6370.0683.98
MCK-2080MCK-2080-40KF8082.8813.98
MCK-2100MCK-2100-40KF100101.61003.98
MCK-2160MCK-2160-40KF160152.81513.912
MCK-2200MCK-2200-40KF200212.82083.912
型號
MCK-2010
MCK-2016
MCK-2025
MCK-2025-40
MCK-2040
MCK-2040-40
MCK-2050
MCK-2050-40
MCK-2063
MCK-2080
MCK-2100
MCK-2160
MCK-2200
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 材質詳情
3天~ NW(KF)10SUS304
3天~ NW(KF)16SUS304
3天~ NW(KF)25SUS304
3天~ NW(KF)25SUS316L
3天~ NW(KF)40SUS304
3天~ NW(KF)40SUS316L
3天~ NW(KF)50SUS304
3天~ NW(KF)50SUS316L
3天~ NW(KF)63SUS304
3天~ NW(KF)80SUS304
3天~ NW(KF)100SUS304
3天~ NW(KF)160SUS304
3天~ NW(KF)200SUS304

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 中間環
材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767