(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用螺絲固定NW法蘭用的夾鉗。(未附螺栓、墊圈)
【特長】
・種類豐富。備有NW16~50。
・真空配管用NW半月夾鉗。
【用途】
・連接處非NW法蘭時,可使用螺絲孔固定NW法蘭。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
單位:mm
型號 | 尺寸 | A | φB | P.C.D | φC | φD | N(處) | φh | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK-1016-CR | KF16 | 9.2 | 50.8 | 38.10 | 24.0 | 30 | 6 | 4.3 | 3.5 |
MCK-1025-CR | KF25 | 9.9 | 60.3 | 48.00 | 28.0 | 40 | 6 | 5.3 | 5.0 |
MCK-1040-CR | KF40 | 9.3 | 74.6 | 62.00 | 47.0 | 55 | 6 | 5.3 | 5.0 |
MCK-1050-CR | KF50 | 10.3 | 95.2 | 82.55 | 61.5 | 75 | 8 | 5.3 | 5.0 |
使用範例1
使用範例2
型號 |
---|
MCK-1016-CR |
MCK-1025-CR |
MCK-1040-CR |
MCK-1050-CR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) |
---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)16 | ||
3天~ | NW(KF)25 | ||
3天~ | NW(KF)40 | ||
3天~ | NW(KF)50 |
Loading...
種類 | 夾環 | 規格 | NW/KF規格 | 夾環種類 | 隔板 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策