(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
MIRAPRO
真空配管用的NW夾鉗。【特長】・日本製造商特有的可靠性。・與廉價的海外製造商不同,鎖緊的作業性良好,可確實固定兩個法蘭。【用途】・鎖緊兩個NW法蘭的產品。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:鋁。鍍鎳加工。
單位:mm
Loading...
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MIRAPRO 標準出貨日: 3天~
ADVANTEC(真空配管) 標準出貨日: 3天~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
MISUMI 標準出貨日: 3天~
標準出貨日: 3天~
MISUMI
標準出貨日: 當日可能~
ADVANTEC(真空配管)
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策