(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙舌片墊圈【包裝數為1~2,000】 (型號表)

FASTENING

雙舌片墊圈

用於防鬆脫的用途。
將圓形平墊圈的一部分突出部分折起並纏繞在螺帽上以發揮防鬆脫止迴功能。二片舌片。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTNB-ST-M52

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
內徑
(d)
外徑
(D)
厚度
(t)
孔芯長
(l)
孔芯長
(l1)
爪寬
(b)
W1/213.5240.8271910
M33.270.291354
M44.390.291475
M55.3100.51586
M66.5130.51596
M88.5160.520137
M1010.5200.822149
M1212.5240.8271910
M1415260.8302110
M1617301.2322412
M1819341.2342614
M2021381.2362815
M2223401.2403216
M2425441.2443517
M2728481.6483820
M3031521.6524221
M3334581.6554623
M3637621.6605025
M3940681.8655526
M4244721.8706228
M4547781.8756530
M4850821.8807032
M5254881.8857534
型號
WTNB-ST-M52
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地5452-1.8零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 單・雙舌墊圈

雙舌片墊圈的型號WTNB-ST-M52頁面。
記載關於型號WTNB-ST-M52之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WTNB-316-M6
WTNB-316-M8
WTNB-316L-M12
WTNB-ST-M8
WTNB-ST-W1/2
WTNB-ST3W-M10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
6天~ 不鏽鋼[無] 無6.56-0.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無8.58-0.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無
5天~ 不鏽鋼[無] 無12.512-0.8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地8.58-0.5零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地13.5-1/20.8零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地

包裝數為1,000

5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽10.510-0.8盒・袋SPCC-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767