(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

龜殼型墊圈【包裝數為1~600】

龜殼型墊圈

在安裝波紋板時與吊鉤螺栓一起使用,可壓住密封圈。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

龜殼型墊圈的尺寸圖
公稱直徑
d
外徑
D
厚度
t
高度
H
M4200.83.8
M5251.24.3 (4.2)
M5301.25.0 (4.8)
M6251.24.3 (4.2)
M6301.24.8

※()中為不鏽鋼材時的數值。
M4用僅有不鏽鋼。

型號
WDS-ST3W-M5
WDS-STAY-M6-30
WDS-STC-M5-25
WDS-STC-M5-30
WDS-STC-M6-25
WDS-STC-M6-30
WDS-STU-M5-25
WDS-STU-M5-30
WDS-STU-M6-25
WDS-STU-M6-30
WDS-SUS-M4
WDS-SUS-M5-25
WDS-SUS-M5-30
WDS-SUS-M6-25
WDS-SUS-M6-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
外徑
(mm)

包裝數為400

4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽551.2盒・袋SPCC-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)3030

包裝數為400

4天~ [鋼] 鋼鍍鋅661.2盒・袋SPCC-[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅-30

包裝數為600

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽551.2盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-25

包裝數為400

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽551.2盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-30
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽661.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-25

包裝數為400

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽661.2盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-30
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅551.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅-25
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅551.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅-30
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅661.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅-25
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅661.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅-30
4天~ 不鏽鋼[無] 無440.8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無2020
4天~ 不鏽鋼[無] 無551.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無-25
4天~ 不鏽鋼[無] 無551.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無-30
4天~ 不鏽鋼[無] 無661.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無-25
4天~ 不鏽鋼[無] 無661.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無-30

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 碟形彈簧墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767