(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
形狀雖類似沖壓製的山形墊圈,但僅為突起的碗形,安裝時無厚度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WRS-SUS-M6-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
d (公稱直徑) | D (外徑) | t (厚度) | H |
---|---|---|---|
M5 ※僅SUS | 14.0 | 0.7 | 2.4 |
M6 | 20.0 | 1.0 | 4.0 |
25.0 | 1.2 | 4.3 (4.2) | |
30.0 | 1.6 (1.0) | 4.8 (5.0) | |
M8 | 30.0 | 1.6 (1.5) | 4.8 |
M10 | 30.0 | 1.6 | 4.8 |
35.0 | 1.6 (1.5) | 5.2 |
( )中為不鏽鋼材時的數值
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 山形墊圈 |
---|
山形墊圈的型號WRS-SUS-M6-30頁面。
記載關於型號WRS-SUS-M6-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WRS-STAY-M10-35 |
WRS-STAY-M8 |
WRS-STC-M10-30 |
WRS-STC-M10-35 |
WRS-STC-M6-25 |
WRS-SUS-M8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鋅 | 35 | 10 | 1.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅 | - | 35 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鋅 | 30 | 8 | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅 | - | 30 | |||
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 30 | 10 | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 30 | 30 | |||
包裝數為200 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 35 | 10 | 1.5 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 35 | ||
包裝數為600 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 25 | 6 | 1.2 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 25 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 8 | 8 | 1.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS304] SUS304 | [無] 無 | - | 30 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策