(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

山形墊圈【包裝數為1~600】 (型號表)

FASTENING

山形墊圈

形狀雖類似沖壓製的山形墊圈,但僅為突起的碗形,安裝時無厚度。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WRS-STC-M6-30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

山形墊圈的尺寸圖

規格表

d
(公稱直徑)
D
(外徑)
t
(厚度)
H
M5
※僅SUS
14.00.72.4
M620.01.04.0
25.01.24.3 (4.2)
30.01.6 (1.0)4.8 (5.0)
M830.01.6 (1.5)4.8
M1030.01.64.8
35.01.6 (1.5)5.2

( )中為不鏽鋼材時的數值

型號
WRS-STC-M6-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
外徑
(mm)

包裝數為300

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽3061盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽3030

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 山形墊圈

山形墊圈的型號WRS-STC-M6-30頁面。
記載關於型號WRS-STC-M6-30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WRS-STC-M10-30
WRS-STC-M10-35
WRS-STC-M6-25
WRS-STC-M8
WRS-STU-M10-30
WRS-STU-M10-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽30101.6零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽3030

包裝數為200

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽35101.5盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-35

包裝數為600

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽2561.2盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-25

包裝數為300

5天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽3081.5盒・袋SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-30
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅30101.6零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅3030
4天~ [鋼] 鋼電鍍鋅35101.6零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-電鍍鋅-35

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767