(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳。
公稱 | d | 大型方形 | |||
---|---|---|---|---|---|
D | t | ||||
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | |
6 | 6.6 | +0.6 0 | 20 | 0 -1.3 | 2.3 |
8 | 9 | 26 | 2.3 | ||
10 | 11 | +0.7 0 | 32 | 0 -1.6 | 2.3 |
12 | 14 | 40 | 3.2 | ||
(14) | 16 | 44 | 3.2 | ||
16 | 18 | 52 | 0 -1.9 | 4.5 | |
(18) | 20 | +0.8 0 | 55 | 4.5 | |
20 | 22 | 62 | 6 | ||
(22) | 24 | 68 | 6 | ||
24 | 26 | 72 | 6 | ||
(27) | 30 | 80 | 6 | ||
30 | 33 | +1 0 | 90 | 0 -2.2 | 6 |
(33) | 36 | 100 | 8 | ||
36 | 39 | 110 | 8 | ||
(39) | 42 | 115 | 8 |
型號 |
---|
WSQL-STCB-M6 |
WSQL-STCG-M6 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為400 | 13天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 6.6 | 6 | 2.3 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 20 | ||
包裝數為400 | 13天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 6.6 | 6 | 2.3 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 綠鉻酸鹽 | 20 |
Loading...
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 四方形墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策