(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

方墊圈大型【包裝數為1~1,500】 (型號表)

FASTENING

方墊圈大型

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSQL-ST-M6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

公稱d大型方形
Dt
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸
66.6+0.6
0
200
-1.3
2.3
89262.3
1011+0.7
0
320
-1.6
2.3
1214403.2
(14)16443.2
1618520
-1.9
4.5
(18)20+0.8
0
554.5
2022626
(22)24686
2426726
(27)30806
3033+1
0
900
-2.2
6
(33)361008
36391108
(39)421158
型號
WSQL-ST-M6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地6.662.3零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 四方形墊圈

方墊圈大型的型號WSQL-ST-M6頁面。
記載關於型號WSQL-ST-M6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSQL-316L-M20
WSQL-316L-M24
WSQL-316L-M30
WSQL-ST-M8
WSQL-ST3B-M10
WSQL-ST3B-M12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 不鏽鋼[無] 無21203零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無-
4天~ 不鏽鋼[無] 無27244零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無68
4天~ 不鏽鋼[無] 無33306零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無-
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地982.3零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地-

包裝數為100

4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽11102.3盒・袋SPCC-[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)-

包裝數為100

4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽14123.2盒・袋SPCC-[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767