(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WSQL-ST-M24
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱 | d | 大型方形 | |||
---|---|---|---|---|---|
D | t | ||||
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | |
6 | 6.6 | +0.6 0 | 20 | 0 -1.3 | 2.3 |
8 | 9 | 26 | 2.3 | ||
10 | 11 | +0.7 0 | 32 | 0 -1.6 | 2.3 |
12 | 14 | 40 | 3.2 | ||
(14) | 16 | 44 | 3.2 | ||
16 | 18 | 52 | 0 -1.9 | 4.5 | |
(18) | 20 | +0.8 0 | 55 | 4.5 | |
20 | 22 | 62 | 6 | ||
(22) | 24 | 68 | 6 | ||
24 | 26 | 72 | 6 | ||
(27) | 30 | 80 | 6 | ||
30 | 33 | +1 0 | 90 | 0 -2.2 | 6 |
(33) | 36 | 100 | 8 | ||
36 | 39 | 110 | 8 | ||
(39) | 42 | 115 | 8 |
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 四方形墊圈 |
---|
方墊圈大型的型號WSQL-ST-M24頁面。
記載關於型號WSQL-ST-M24之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WSQL-316L-M20 |
WSQL-316L-M24 |
WSQL-316L-M30 |
WSQL-ST-M30 |
WSQL-ST-M6 |
WSQL-ST-M8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 21 | 20 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | - | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 27 | 24 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | 68 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 33 | 30 | 6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | - | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 33 | 30 | 6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | - | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 6.6 | 6 | 2.3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | - | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 9 | 8 | 2.3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策