(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓墊圈JIS小型【包裝數為1~20,000】 (型號表)

FASTENING

圓墊圈JIS小型

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/鈦/黃銅。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSJS-STCB-M14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓墊圈 JIS小型的尺寸圖

規格表

  • 下方規格表所刊載之產品有一部分並未販售,同時某些尺寸無法由「指定規格、尺寸」中選擇,敬請注意
公稱內徑(d)外徑(D)厚度 (t)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
11.1+0.15
0
2.50
-0.25
0.32
1.21.32.80.32
1.41.530.32
1.71.83.80
-0.3
0.32
22.34.30.4
2.32.64.60.4
2.62.950.5
33.3+0.2
0
60.5
3.53.870
-0.35
0.5
44.580.5
4.5590.5
55.5+0.2
0
100
-0.35
0.8
66.5+0.25
0
11.50
-0.4
0.8
88.5161.2
1010.5+0.3
0
181.6
1212.5220
-0.5
2.3
1415262.3
1617302.6
1819+0.35
0
320
-0.6
2.6
2021362.6
2223.5403.2
2425.5443.2
型號
WSJS-STCB-M14
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)

包裝數為500

12天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽15142.3盒・袋SPCC-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽26

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈JIS小型的型號WSJS-STCB-M14頁面。
記載關於型號WSJS-STCB-M14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSJS-BR-M10
WSJS-BR-M2
WSJS-BR-M2.3
WSJS-STCB-M16
WSJS-STCB-M18
WSJS-STCB-M2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 黃銅[無] 無10.5101.6零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無18
4天~ 黃銅[無] 無2.320.4零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無4.3
4天~ 黃銅[無] 無2.62.30.4零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無4.6
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽17162.6盒・袋SPCC-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽30

包裝數為300

12天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽19182.6盒・袋SPCC-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽32

包裝數為20,000

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽2.320.4盒・袋SPCC-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽4.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767