(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/鈦/黃銅。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。
公稱 | 內徑(d) | 外徑(D) | 厚度 (t) | ||
---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | ||
1 | 1.1 | +0.15 0 | 2.5 | 0 -0.25 | 0.32 |
1.2 | 1.3 | 2.8 | 0.32 | ||
1.4 | 1.5 | 3 | 0.32 | ||
1.7 | 1.8 | 3.8 | 0 -0.3 | 0.32 | |
2 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | ||
2.3 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | ||
2.6 | 2.9 | 5 | 0.5 | ||
3 | 3.3 | +0.2 0 | 6 | 0.5 | |
3.5 | 3.8 | 7 | 0 -0.35 | 0.5 | |
4 | 4.5 | 8 | 0.5 | ||
4.5 | 5 | 9 | 0.5 | ||
5 | 5.5 | +0.2 0 | 10 | 0 -0.35 | 0.8 |
6 | 6.5 | +0.25 0 | 11.5 | 0 -0.4 | 0.8 |
8 | 8.5 | 16 | 1.2 | ||
10 | 10.5 | +0.3 0 | 18 | 1.6 | |
12 | 12.5 | 22 | 0 -0.5 | 2.3 | |
14 | 15 | 26 | 2.3 | ||
16 | 17 | 30 | 2.6 | ||
18 | 19 | +0.35 0 | 32 | 0 -0.6 | 2.6 |
20 | 21 | 36 | 2.6 | ||
22 | 23.5 | 40 | 3.2 | ||
24 | 25.5 | 44 | 3.2 |
型號 |
---|
WSJS-STCB-M10 |
WSJS-STCG-M10 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 10.5 | 10 | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 18 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 10.5 | 10 | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 綠鉻酸鹽 | 18 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 型式 | 平墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策