(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈JIS【包裝數為1~20,000】 (型號表)

FASTENING

圓墊圈JIS

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/鈦/A1050/黃銅。
【表面處理】無/無電解鎳/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSJ-BR-M18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓墊圈 JIS的尺寸圖

規格表

公稱內徑(d)外徑(D)厚度(t)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸
22.3+0.15
0
60
-0.3
0.4
2.32.670.5
2.62.97.50
-0.35
0.5
33.3+0.2
0
80.5
3.53.890.5
44.5100.8
4.55120.8
55.5120
-0.4
0.8
66.5+0.25
0
131
88.5181.6
1010.5+0.3
0
221.6
1212.5260
-0.5
2.3
1415302.6
1617322.6
1819+0.35
0
360
-0.6
2.6
2021403.2
2223.5443.2
2425.5484
2728.5524
3031.5+0.4
0
580
-0.8
4.5
3334.5624.5
3638685
3941725
4244786
4547826
4850880
-1
6
5254956

※註・・・鐵以外材質的產品,會有厚度(t)變薄的情形。

型號
WSJ-BR-M18
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 黃銅[無] 無19182.6零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無36

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈JIS的型號WSJ-BR-M18頁面。
記載關於型號WSJ-BR-M18之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSJ-316-M16
WSJ-316-M18
WSJ-316-M20
WSJ-BR-M2
WSJ-BR-M2.3
WSJ-BR-M2.6
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 不鏽鋼[無] 無17162.6零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無32
4天~ 不鏽鋼[無] 無19182.6零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無36
4天~ 不鏽鋼[無] 無21203.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無40
4天~ 黃銅[無] 無2.320.4零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無6
4天~ 黃銅[無] 無2.62.30.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無7
4天~ 黃銅[無] 無2.92.60.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無7.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767