(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/鈦/A1050/黃銅。
【表面處理】無/無電解鎳/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WSJ-ST-M12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱 | 內徑(d) | 外徑(D) | 厚度(t) | ||
---|---|---|---|---|---|
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | |
2 | 2.3 | +0.15 0 | 6 | 0 -0.3 | 0.4 |
2.3 | 2.6 | 7 | 0.5 | ||
2.6 | 2.9 | 7.5 | 0 -0.35 | 0.5 | |
3 | 3.3 | +0.2 0 | 8 | 0.5 | |
3.5 | 3.8 | 9 | 0.5 | ||
4 | 4.5 | 10 | 0.8 | ||
4.5 | 5 | 12 | 0.8 | ||
5 | 5.5 | 12 | 0 -0.4 | 0.8 | |
6 | 6.5 | +0.25 0 | 13 | 1 | |
8 | 8.5 | 18 | 1.6 | ||
10 | 10.5 | +0.3 0 | 22 | 1.6 | |
12 | 12.5 | 26 | 0 -0.5 | 2.3 | |
14 | 15 | 30 | 2.6 | ||
16 | 17 | 32 | 2.6 | ||
18 | 19 | +0.35 0 | 36 | 0 -0.6 | 2.6 |
20 | 21 | 40 | 3.2 | ||
22 | 23.5 | 44 | 3.2 | ||
24 | 25.5 | 48 | 4 | ||
27 | 28.5 | 52 | 4 | ||
30 | 31.5 | +0.4 0 | 58 | 0 -0.8 | 4.5 |
33 | 34.5 | 62 | 4.5 | ||
36 | 38 | 68 | 5 | ||
39 | 41 | 72 | 5 | ||
42 | 44 | 78 | 6 | ||
45 | 47 | 82 | 6 | ||
48 | 50 | 88 | 0 -1 | 6 | |
52 | 54 | 95 | 6 |
※註・・・鐵以外材質的產品,會有厚度(t)變薄的情形。
種類(用途) | 平墊圈 | 型式 | 平墊圈 |
---|
圓墊圈JIS的型號WSJ-ST-M12頁面。
記載關於型號WSJ-ST-M12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WSJ-316-M16 |
WSJ-316-M18 |
WSJ-316-M20 |
WSJ-ST-M14 |
WSJ-ST-M16 |
WSJ-ST-M18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 17 | 16 | 2.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | 32 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 19 | 18 | 2.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | 36 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 21 | 20 | 3.2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | 40 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 15 | 14 | 2.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | 30 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 17 | 16 | 2.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | 32 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 原質地 | 19 | 18 | 2.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPCC | - | [無] 原質地 | 36 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策