(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈ISO小型【包裝數為1~20,000】 (型號表)

FASTENING

圓墊圈ISO小型

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/黃銅。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSIS-ST-M2.6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓墊圈 ISO小型的尺寸圖

規格表

  • 下方規格表所刊載之產品有一部分並未販售,同時某些尺寸無法由「指定規格、尺寸」中選擇,敬請注意
公稱直徑dDt
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
11.1+0.15
0
2.50
-0.25
0.3±0.04
1.21.32.80.3
1.41.530.3
1.61.73.80
-0.3
0.3
1.71.83.80.3
22.24.30.3
2.22.44.60.5±0.05
2.32.54.60.5
2.52.750.5
2.62.850.5
33.2+0.2
0
60.5
3.53.770
-0.35
0.5
44.380.8±0.1
4.54.890.8
55.3101
66.4+0.25
0
11.50
-0.4
1.6±0.15
88.415.51.6
1010.5+0.3
0
182±0.2
1213210
-0.5
2.5±0.25
1415242.5
1617283±0.3
1819+0.35
0
303
2021340
-0.6
3
2223+0.35
0
373
2425394±0.4
2728444
3031+0.4
0
504
3334560
-0.8
5±0.5
3637605
3940666±0.6
型號
WSIS-ST-M2.6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)

包裝數為20,000

4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地2.82.60.5盒・袋SPCC-[無] 原質地5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈ISO小型的型號WSIS-ST-M2.6頁面。
記載關於型號WSIS-ST-M2.6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSIS-316L-M4
WSIS-316L-M6
WSIS-316L-M8
WSIS-ST-M20
WSIS-ST-M22
WSIS-ST-M24
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 不鏽鋼[無] 無4.340.8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無8
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.461.6零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無11.5
4天~ 不鏽鋼[無] 無8.481.6零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無15.5
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地21203零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地34
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地23223零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地37
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地25244零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地39

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767