(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。 ISO規格。
公稱直徑 | d | D | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | 基準 尺寸 | 容許公差 | |
2 | 2.2 | +0.15 0 | 5 | 0 -0.3 | 0.3 | ±0.04 |
2.2 | 2.4 | 6.5 | 0 -0.35 | 0.5 | ±0.05 | |
2.3 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | |||
2.6 | 2.8 | 6.5 | 0.5 | |||
3 | 3.2 | +0.2 0 | 7 | 0.5 | ||
3.5 | 3.7 | 9 | 0.5 | |||
4 | 4.3 | 9 | 0.8 | ±0.1 | ||
4.5 | 4.8 | 10 | 0.8 | |||
5 | 5.3 | 10 | 1 | |||
6 | 6.4 | +0.25 0 | 12.5 | 0 -0.4 | 1.6 | ±0.15 |
8 | 8.4 | 17 | 1.6 | |||
10 | 10.5 | +0.3 0 | 21 | 0 -0.5 | 2 | ±0.2 |
12 | 13 | 24 | 2.5 | ±0.25 | ||
14 | 15 | 28 | 2.5 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ±0.3 | ||
18 | 19 | +0.35 0 | 34 | 0 -0.6 | 3 | |
20 | 21 | 37 | 3 | |||
22 | 23 | +0.35 0 | 39 | 0 -0.6 | 3 | ±0.3 |
24 | 25 | 44 | 4 | ±0.4 | ||
27 | 28 | 50 | 4 | |||
30 | 31 | +0.4 0 | 56 | 0 -0.8 | 4 | |
33 | 34 | 60 | 5 | ±0.5 | ||
36 | 37 | 66 | 5 | |||
39 | 40 | 72 | 6 | ±0.6 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ±0.7 | ||
45 | 46 | 85 | 0 -1 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | 8 | |||
52 | 54 | +0.5 0 | 98 | 8 | ||
56 | 58 | 105 | 9 | |||
60 | 62 | 110 | 9 | |||
64 | 66 | 115 | 9 | |||
68 | 70 | 120 | 10 | ±1 | ||
72 | 74 | 125 | 0 -1.2 | 10 | ||
76 | 78 | 135 | 10 | |||
80 | 82 | 1 | 140 | 12 |
型號 |
---|
WSI-316-M5 |
WSI-316L-M5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 5.3 | 5 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316 | [無] 無 | - | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [無] 無 | 5.3 | 5 | 1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | - | [SUS316] SUS316L | [無] 無 | - |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 型式 | 平墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策