(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈ISO平墊圈【包裝數為1~20,000】 (型號表)

FASTENING

圓墊圈ISO平墊圈

鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。 ISO規格。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSI-STC-M76

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓墊圈 ISO:相關圖像

規格表

  • 下方規格表所刊載之產品有一部分並未販售,同時某些尺寸無法由「指定規格、尺寸」中選擇,敬請注意
公稱直徑dDt
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
22.2+0.15
0
50
-0.3
0.3±0.04
2.22.46.50
-0.35
0.5±0.05
2.32.56.50.5
2.52.76.50.5
2.62.86.50.5
33.2+0.2
0
70.5
3.53.790.5
44.390.8±0.1
4.54.8100.8
55.3101
66.4+0.25
0
12.50
-0.4
1.6±0.15
88.4171.6
1010.5+0.3
0
210
-0.5
2±0.2
1213242.5±0.25
1415282.5
1617303±0.3
1819+0.35
0
340
-0.6
3
2021373
2223+0.35
0
390
-0.6
3±0.3
2425444±0.4
2728504
3031+0.4
0
560
-0.8
4
3334605±0.5
3637665
3940726±0.6
4243787±0.7
4546850
-1
7
4850928
5254+0.5
0
988
56581059
60621109
64661159
687012010±1
72741250
-1.2
10
767813510
8082114012
型號
WSI-STC-M76
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽787610零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈ISO平墊圈的型號WSI-STC-M76頁面。
記載關於型號WSI-STC-M76之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSI-310S-M20
WSI-310S-M6
WSI-310S-M8
WSI-STC-M8
WSI-STC-M80
WSI-STCB-M10
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ 不鏽鋼[無] 無21203零售(能以1 pcs為單位購入)-SUS310S[無] 無-
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.461.6零售(能以1 pcs為單位購入)-SUS310S[無] 無-
4天~ 不鏽鋼[無] 無8.481.6零售(能以1 pcs為單位購入)-SUS310S[無] 無-
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽8.481.6零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽828012零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽10.5102零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767