(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

錐形墊圈5°通道用【包裝數為1~230】 (型號表)

FASTENING

錐形墊圈5°通道用

溝槽形鋼用。

(i)請注意

  • 根據材質,尺寸有所不同,詳細請參考規格表。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WTPC-ST3W-M24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

錐形墊圈 5°通道用的尺寸圖

規格表

公稱直徑dDT
M56.022.04.5
M67.022.04.5
M89.022.04.5
M1011.022.04.5
M1214.025.04.5
M1416.031.06.0
M1618.031.06.0
M1820.039.06.0
M2022.039.06.0
M2224.043.06.0
M2426.048.07.0
M2729.050.07.0
M3032.058.08.0
M3334.060.08.0
M3638.068.09.0
M3941.078.09.0
M4244.078.09.0
型號
WTPC-ST3W-M24
型號數量折扣標準
出貨日
種類(用途) 材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ 平墊圈[鋼] 鋼三價鉻酸鹽26242.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 錐形墊圈

錐形墊圈5°通道用的型號WTPC-ST3W-M24頁面。
記載關於型號WTPC-ST3W-M24之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WTPC-316L-M16
WTPC-316L-M20
WTPC-316L-M8
WTPC-ST3W-M30
WTPC-ST3W-M33
WTPC-ST3W-M36
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
種類(用途) 材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ 平墊圈不鏽鋼[無] 無17.5163零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無
4天~ 平墊圈不鏽鋼[無] 無22202.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無
4天~ 平墊圈不鏽鋼[無] 無982.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無
4天~ 平墊圈[鋼] 鋼三價鉻酸鹽32303零售(能以1 pcs為單位購入)[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)

包裝數為18

12天~ 平墊圈[鋼] 鋼三價鉻酸鹽34332.5盒・袋[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
4天~ 平墊圈[鋼] 鋼三價鉻酸鹽38362零售(能以1 pcs為單位購入)[SS400] SS400-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767