(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

碟形彈簧墊圈JISB12511級螺絲用輕荷重用【包裝數為1~10,000】

碟形彈簧墊圈JISB12511級螺絲用輕荷重用

具有可與螺栓固定軸力相媲美的彈簧反作用力,可防止振動和衝擊等造成的螺絲鬆動。
另外,透過減小座面壓力,可以消除緊固零件的磨損,得到穩定的緊固軸力。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

碟形彈簧墊圈 JIS B 1251 1級 螺絲用 輕荷重用的尺寸圖
公稱內徑外徑輕荷重(1L)
dD厚度 t基本高度測試後高度試驗荷重
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差HH'(最小)KN
JIS M3-1L3.2+0.20
0
7.00
-0.25
0.50±0.0350.750.601.03
JIS M4-1L4.39.00.70±0.0450.950.801.77
JIS M5-1L5.310.00.80±0.051.100.902.94
JIS M6-1L6.4+0.25
0
12.50
-0.3
1.00±0.0551.351.154.12
JIS M8-1L8.417.01.40±0.071.851.607.45
JIS M10-1L10.5+0.30
0
210
-0.4
1.80±0.0852.302.0011.77
JIS M12-1L13.0242.20±0.102.702.4517.65
JIS M14-1L15.0282.503.152.8023.54
JIS M16-1L17.0302.803.503.1032.36
JIS M18-1L19.0+0.35
0
340
-0.5
3.00±0.113.903.3539.23
JIS M20-1L21.0373.504.403.8549.03
JIS M22-1L23.0393.504.703.9061.78
JIS M24-1L25.0444.005.204.4571.59
JIS M27-1L28.0504.50±0.145.905.0093.16
JIS M30-1L31.0+0.40
0
560
-0.7
5.006.605.60117.68
型號
WDS1L-ST3W-M3
WDS1L-ST3W-M4
WDS1L-ST3W-M5
WDS1L-ST3W-M6
WDS1L-ST3W-M8
WDS1L-ST3W-M12
WDS1L-ST3W-M16
WDS1L-ST3W-M20
WDS1L-ST-M3
WDS1L-ST-M4
WDS1L-ST-M5
WDS1L-ST-M6
WDS1L-ST-M8
WDS1L-ST-M10
WDS1L-ST-M12
WDS1L-ST-M14
WDS1L-ST-M16
WDS1L-ST-M18
WDS1L-ST-M20
WDS1L-ST-M22
WDS1L-ST-M24
WDS1L-ST-M27
WDS1L-ST-M30
WDS1L-STN-M3
WDS1L-STN-M4
WDS1L-STN-M5
WDS1L-STN-M6
WDS1L-STN-M8
WDS1L-STN-M10
WDS1L-STN-M12
WDS1L-STN-M14
WDS1L-STN-M16
WDS1L-SUS-M3
WDS1L-SUS-M4
WDS1L-SUS-M5
WDS1L-SUS-M6
WDS1L-SUS-M8
WDS1L-SUS-M10
WDS1L-SUS-M12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽3.230.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽4.340.7零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽5.350.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽6.461零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽8.481.4零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽13122.2零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽17162.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽21203.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地3.230.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地4.340.7零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地5.350.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地6.461零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地8.481.4零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地10.5101.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地13122.2零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地15142.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地17162.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地19183零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地21203.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地23223.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地25244零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地28274.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地31305零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[無] 原質地
5天~ [鋼] 鋼鍍鎳3.230.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳
5天~ [鋼] 鋼鍍鎳4.340.7零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為10,000

5天~ [鋼] 鋼鍍鎳5.350.8盒・袋[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為4,000

5天~ [鋼] 鋼鍍鎳6.461盒・袋[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,500

5天~ [鋼] 鋼鍍鎳8.481.4盒・袋[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ [鋼] 鋼鍍鎳10.5101.8盒・袋[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為500

5天~ [鋼] 鋼鍍鎳13122.2盒・袋[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳
5天~ [鋼] 鋼鍍鎳15142.5零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳
5天~ [鋼] 鋼鍍鎳17162.8零售(能以1 pcs為單位購入)[S50C] S50C~S65C-[鍍鎳] 鍍鎳
5天~ 不鏽鋼[無] 無3.230.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
5天~ 不鏽鋼[無] 無4.340.7零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無5.350.8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.461零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
5天~ 不鏽鋼[無] 無8.481.4零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無10.5101.8零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無
5天~ 不鏽鋼[無] 無13122.2零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304-CP[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 碟形彈簧墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767