(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧墊圈彈簧華司2號【包裝數為1~10,000】 (型號表)

FASTENING

彈簧墊圈彈簧華司2號

平墊圈有部分被切斷,呈現螺旋的形狀。
此螺旋形狀產生防鬆脫和鬆動時防脫落的效果。
2號在彈簧墊圈的種類中流通量最多。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSP2-STC-W1/2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

彈簧墊圈 2號的尺寸圖

規格表

公稱內徑(d)外徑(D)最大寬度(b)×厚度(t)
公制
螺紋用
韋氏
螺紋用
基準
尺寸
容許公差
22.1+0.25
0
4.40.90.5
2.32.44.910.6
2.52.6+0.3
0
5.210.6
2.62.75.310.6
33.15.91.10.7
3.53.66.61.20.8
44.1+0.4
0
7.61.41
55.19.21.71.3
66.112.22.71.5
1/46.512.52.81.6
77.113.42.81.6
85/168.2+0.5
0
15.43.22
3/89.817.83.62.4
1010.218.43.72.5
7/1611.420.242.8
1212.2+0.6
0
21.54.23
1/21322.74.43.2
1414.224.54.73.5
165/816.2+0.8
0
285.24
1818.2315.74.6
3/419.532.75.94.8
2020.233.86.15.1
227/822.5+1.0
0
37.76.85.6
2424.5+1.0
0
40.37.15.9
1"2642.87.56.4
2727.5+1.2
0
45.37.96.8
1"-1/829.347.98.37.1
3030.549.98.77.5
1"-1/432.552.79.17.9
3333.5+1.4
0
54.79.58
1"-3/835.857.89.98.7
3636.559.110.29
391"-1/239.563.110.79.5
4245+0
-1.4
65108
4548+0
-1.5
72129
485175129
525579129
5660+0
-2.0
85129
606388129
6468+0
-3.0
92129
687296129.2
7276100129.2
768010612.69.2
8085+0
4.0
11112.69.2
909512112.69.2
10010513112.69.2
型號
WSP2-STC-W1/2
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽13-1/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 標準

彈簧墊圈彈簧華司2號的型號WSP2-STC-W1/2頁面。
記載關於型號WSP2-STC-W1/2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M10
WSP2-STC-W1/4
WSP2-STC-W3/4
WSP2-STC-W3/8
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.16-1.5零售(能以1 pcs為單位購入)-SUS310S[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無8.28-2零售(能以1 pcs為單位購入)-SUS310S[無] 無
4天~ 不鏽鋼[無] 無10.210-2.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316L[無] 無
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽6.5-1/41.6零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽19.5-3/44.8零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽9.8-3/82.4零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767