(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
平墊圈有部分被切斷,呈現螺旋的形狀。
此螺旋形狀產生防鬆脫和鬆動時防脫落的效果。
2號在彈簧墊圈的種類中流通量最多。
公稱 | 內徑(d) | 外徑(D)最大 | 寬度(b)×厚度(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公制 螺紋用 | 韋氏 螺紋用 | 基準 尺寸 | 容許公差 | |||
2 | — | 2.1 | +0.25 0 | 4.4 | 0.9 | 0.5 |
2.3 | — | 2.4 | 4.9 | 1 | 0.6 | |
2.5 | — | 2.6 | +0.3 0 | 5.2 | 1 | 0.6 |
2.6 | — | 2.7 | 5.3 | 1 | 0.6 | |
3 | — | 3.1 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | |
3.5 | — | 3.6 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | |
4 | — | 4.1 | +0.4 0 | 7.6 | 1.4 | 1 |
5 | — | 5.1 | 9.2 | 1.7 | 1.3 | |
6 | — | 6.1 | 12.2 | 2.7 | 1.5 | |
— | 1/4 | 6.5 | 12.5 | 2.8 | 1.6 | |
7 | — | 7.1 | 13.4 | 2.8 | 1.6 | |
8 | 5/16 | 8.2 | +0.5 0 | 15.4 | 3.2 | 2 |
— | 3/8 | 9.8 | 17.8 | 3.6 | 2.4 | |
10 | — | 10.2 | 18.4 | 3.7 | 2.5 | |
— | 7/16 | 11.4 | 20.2 | 4 | 2.8 | |
12 | — | 12.2 | +0.6 0 | 21.5 | 4.2 | 3 |
— | 1/2 | 13 | 22.7 | 4.4 | 3.2 | |
14 | — | 14.2 | 24.5 | 4.7 | 3.5 | |
16 | 5/8 | 16.2 | +0.8 0 | 28 | 5.2 | 4 |
18 | — | 18.2 | 31 | 5.7 | 4.6 | |
— | 3/4 | 19.5 | 32.7 | 5.9 | 4.8 | |
20 | — | 20.2 | 33.8 | 6.1 | 5.1 | |
22 | 7/8 | 22.5 | +1.0 0 | 37.7 | 6.8 | 5.6 |
24 | — | 24.5 | +1.0 0 | 40.3 | 7.1 | 5.9 |
— | 1" | 26 | 42.8 | 7.5 | 6.4 | |
27 | — | 27.5 | +1.2 0 | 45.3 | 7.9 | 6.8 |
— | 1"-1/8 | 29.3 | 47.9 | 8.3 | 7.1 | |
30 | — | 30.5 | 49.9 | 8.7 | 7.5 | |
— | 1"-1/4 | 32.5 | 52.7 | 9.1 | 7.9 | |
33 | — | 33.5 | +1.4 0 | 54.7 | 9.5 | 8 |
— | 1"-3/8 | 35.8 | 57.8 | 9.9 | 8.7 | |
36 | — | 36.5 | 59.1 | 10.2 | 9 | |
39 | 1"-1/2 | 39.5 | 63.1 | 10.7 | 9.5 | |
42 | — | 45 | +0 -1.4 | 65 | 10 | 8 |
45 | — | 48 | +0 -1.5 | 72 | 12 | 9 |
48 | — | 51 | 75 | 12 | 9 | |
52 | — | 55 | 79 | 12 | 9 | |
56 | — | 60 | +0 -2.0 | 85 | 12 | 9 |
60 | — | 63 | 88 | 12 | 9 | |
64 | — | 68 | +0 -3.0 | 92 | 12 | 9 |
68 | — | 72 | 96 | 12 | 9.2 | |
72 | — | 76 | 100 | 12 | 9.2 | |
76 | — | 80 | 106 | 12.6 | 9.2 | |
80 | — | 85 | +0 4.0 | 111 | 12.6 | 9.2 |
90 | — | 95 | 121 | 12.6 | 9.2 | |
100 | — | 105 | 131 | 12.6 | 9.2 |
型號 |
---|
WSP2-STC-M20 |
WSP2-STCB-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 螺牙No.(inch) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 20.2 | 20 | - | 5.1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SWRH] SWRH相當 | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 20.2 | 20 | - | 5.1 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SWRH] SWRH72B | - | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 |
Loading...
種類(用途) | 彈簧墊圈 | 型式 | 彈簧墊圈 | 種類 彈簧墊圈 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策