(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚醚醚酮圓墊圈

聚醚醚酮圓墊圈

耐熱性、耐疲勞性、耐衝擊性、耐蠕變性優異,用途廣泛。
鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

聚醚醚酮 圓墊圈:相關圖像

尺寸圖

公稱dDt
22.140.5
2.62.760.5
33.270.5
44.390.8
55.3101.0
66.412.51.6
88.4172.0
1010.5212.0
1213242.5
型號
WS-PEEK-M2
WS-PEEK-M2.6
WS-PEEK-M3
WS-PEEK-M4
WS-PEEK-M5
WS-PEEK-M6
WS-PEEK-M8
WS-PEEK-M10
WS-PEEK-M12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
4天~ 2.120.5
4天~ 2.72.60.5
4天~ 3.230.5
4天~ 4.340.8
4天~ 5.351
4天~ 6.461.6
4天~ 8.482
4天~ 10.5102
4天~ 13122.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 PEEK(聚醚醚酮)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767